Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Industriële voedingen leveren 2500 W in slank 1U hoog formaat

Geplaatst : 28 Apr 2016

TDK Corporation introduceert de RFE2500 serie AC-DC voedingen. De units hebben een uitgangsvermogen tot 2500 W en zijn verkrijgbaar met drie uitgangsspanningen: 12 V, 24 V en 48V. Voorzien van schroefaansluitingen en busbar-verbindingen hebben deze compacte voedingen geen extra plug-in rek of backplane nodig, wat ze zeer geschikt maakt voor industriële-, communicatie- en test- & meet-toepassingen waar de ruimte beperkt is.
 
De RFE serie heeft een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC. Rendementen tussen de 90 en 93 % zorgen voor minimale interne warmte-ontwikkeling en een laag energieverbruik. Tot acht eenheden kunnen parallel met elkaar worden verbonden voor extra vermogen of om te voorzien in een redundant voedingssysteem. Interne O-ring FET’s en enkeldraads ‘current share’ zijn standaard.
 
De voedingen werken bij omgevingstemperaturen tussen -10 en 70 °C, waarbij boven de 50 °C het gespecificeerde rendement lager wordt. De uitgangen zijn regelbaar tot 20 % bovenop de uitgangsspanning via de potmeter op het frontpaneel, een extern 0-5 V signaal of een externe 1k potentiometer. De RFE wordt gekoeld met behulp van twee interne ventilatoren die temperatuurgeregeld zijn, zodat ze bij lage temperaturen en/of lage belastingen niet draaien en dus geen geluid maken. De behuizing van de voeding meet 107 x 41 x 345 mm (b x h x d); het gewicht is 2,5 kg.
 
De RFE is standaard uitgerust met ‘AC-fail’ en ‘DC-good’ signalen, remote on/off, een extra 12 V/0,5 A uitgang, remote sense en LED-indicatoren. Via een optionele PMBus™ interface kunnen engineers op afstand de status van de voeding controleren, alsmede de uitgangsspanning, uitgangsstroom en de temperatuur in de voeding monitoren. Ook kunnen de uitgangsspanning, de drempelwaarde voor de overstroombeveiliging en de remote on/off worden geprogrammeerd.
 
De voedingen hebben veiligheidscertificaten volgens IEC/EN/US 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. Ze zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55022-B norm voor geleide emissies (Class A radiated) en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen- en IEC 61000-4 immuniteitsnormen.
 

PAGE TOP