Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

GenesysTM serie 3U 10 kW en 15 kW Programmeerbare Voedingen uitgebreid met Modellen voor Hoge Spanning

Geplaatst : 22 Feb 2016

TDK Corporation meldt de introductie van acht nieuwe modellen in TDK-Lambda’s Genesys™ serie programmeerbare DC-voedingen. Deze serie is nu beschikbaar met uitgangsspanningen van 800 V, 1000 V, 1250 V en 1500 V, met een uitgangsvermogen van 10 kW of 15 kW. Met deze hoge-spanning apparaten kan worden voldaan aan de eisen voor toepassingen in OEM-, industriële-, defensie-, lucht- en ruimtevaart-, alternatieve energie- en ATE-markten, waaronder halfgeleider- en automotive testen en component test/burn-in.
 
Met vijf jaar garantie hebben deze TDK-Lambda Genesys™ hoge-spanning modellen dezelfde eigenschappen en compacte afmetingen (3U hoog en 19” (483 mm) breed) als de bestaande 7,5 V tot 600 V 10 Kw- en15 kW-modellen. De apparaten kunnen in een constante stroom- of constante spanningsmodus werken en accepteren driefase 400 VAC of 480 VAC ingangsspanning, met passieve Power Factor Correction (PFC).
 
De nieuwe hoge-spanning modellen hebben voor de 400 VAC ingang een breder ingangsspanningsbereik (342 tot 440 VAC) en worden verder gekarakteriseerd door een hoger rendement (> 93%), snellere up/down programmeerresponstijd (17 ms/20 ms), een uitgangsisolatiespanning tot 1500 V, ingebouwde remote analoge 5 V/10 V programmamonitor, tweedraads parallelle ‘current share’, een lager gewicht (< 31,7 kg) en een snelheidsregeling voor de ventilator voor minder geluid en een langere levensduur van de ventilator.
 
Systemen met meer vermogen kunnen worden geconfigureerd in de Master/Slave ‘Advanced’ Parallel modus. Hierbij wordt de Master geconfigureerd als het enige punt voor programmeren, meten en status opvragen van de totale stroomsterkte van het parallelle systeem. Op die manier kunnen vier units werken als één enkele 60 kW voeding. Dit verhoogt de flexibiliteit voor systeemontwerpers.
 
De gehele Genesys™ familie heeft een ingebouwde 16-bit RS-232/RS-485 Multi-Drop digitale interface. Met behulp van deze interface kunnen maximaal 31 voedingen worden geregeld in een daisy-chain over de RS-485 signaallijn. Andere, optionele, digitale en analoge interfaces zijn de LXI Class C compliant LAN- en de IEEE (IEEE488.2 en SCPI-compliant) Multi-Drop digitale interfaces met verschillende instrument drivers, zoals NI LabVIEW™ en NI LabWindows™. Geïsoleerde analoge programmeer/monitor interface-opties maken gebruik van regeling via 0-5 V/0-10 V of 4-20 mA.
 
Alle Genesys™ modellen zijn voorzien van veiligheidsvoorzieningen, zoals Safe/Auto Re-Start, Last Setting Memory en ingebouwde beschermingsfuncties. Met Safe Start keert de voeding na een stroomonderbreking terug naar de laatste instellingen, maar met de uitgang uitgeschakeld. Auto Re-Start werkt hetzelfde, alleen is dan de uitgang wel ingeschakeld. De functie Last Setting Memory bewaart instellingen, zoals uitgangsspanning/stroom, uitgang ON/OFF, OVP/UVL-niveau, foldback en start-up modus bij iedere AC-stroomonderbreking. Ingebouwde beschermingsfuncties omvatten overspanningsbeveiliging (OVP), onderspanningsbegrenzing (UVL), fold-back bescherming (FOLD) and bescherming tegen te hoge temperaturen (OTP).
 
CE-gemarkeerd volgens de Laagspanningsrichtlijn voldoet de GenesysTM 3U 15 kW serie voedingen aan geleide en uitgestraalde EMI volgens EN55011A en FCC Part 15J-A. Veiligheidscertificaten omvatten UL60950-1 en EN60950-1.

PAGE TOP