Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Breed scala aan ingangs DC-DC omzetters met 1 x 1 inch footprint leveren 30 W

Geplaatst : 15 Jul 2015

TDK Corporation introduceert de CCG30 serie 30 W DC-DC omzetters. De CCG serie heeft een footprint in de industriële standaardmaten van 1 x 1 inch en heeft een breed invoerbereik van 4:1.
 
Omsloten door een metalen behuizing met zes-zijdige afscherming, zijn deze hoogwaardige omzetters geschikt voor gebruik in data and telecommunicatie, industriële regeltechniek, test & measurement, broadcast en draagbare batterijgevoede apparatuur.
 
Met aan de ingang 9 tot 36 VDC of 18 tot 76 VDC kunnen de CCG serie omzetters uitgangsspanningen genereren van 3.3, 5, 12 of 15 VDC en stroomsterktes tot 7 A. Voordeel van deze brede ingangsspanningsbereiken is dat je bij 12 en 24 V nominale ingangsspanning maar één typenummer nodig hebt, wat het voorraadbeheer vergemakkelijkt. Hetzelfde verhaal gaat op bij 24 V en 48 V ingangsspanning.
 
De omzetters hebben een rendement tot 91 %, meten slechts 25,4 x 25,4 x 9,9 mm en werken bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +85 °C. Ze zijn standaard uitgerust met mogelijkheid tot aanpassen van de uitgangsspanning met ±10 %, aan-/uitschakelen op afstand en beveiliging tegen te hoge stroomsterktes en spanningen. Op alle CCG30 modellen is een garantie van vijf jaar.
 
De CCG serie is volledig geïsoleerd met een isolatiespanning van 1.500 VDC tussen in- en uitgang en van 1.000 VDC tussen in- of uitgang en behuizing. De veiligheid is gecertificeerd volgens  IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1 en ze zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en RoHS2-richtlijnen.