Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

75 W AC-DC voedingen met drievoudige uitgang

Geplaatst : 26 May 2015

TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUT75 serie 75 W PCB-gebaseerde AC-DC voedingen met drievoudige uitgang. Deze voedingen hebben een 64 % kleinere footprint, wegen minder en hebben een beter rendement dan eerdere generatie voedingen uit de JWT75 serie. Met een maximaal rendement van 85 % verbetert de CUT75 serie het concurrentievermogen van TDK-Lambda in de markten voor medische en industriële apparatuur.
 
De CUT75 werkt met een universele ingangsspanning van 85 tot 265 VAC en is beschikbaar in twee standaard modellen. Model CUT75-522 levert 5 V en ±12 V met onafhankelijke omzetters, zodat een optimale regeling mogelijk is zonder minimale belasting. Door de +12 V en de -12 V uitgangen serieel te koppelen kan deze voeding worden gebruikt met een 5 V en dubbele 24 V uitgang. Volgens hetzelfde principe levert het andere basismodel, de CUT75-5FF, +5 V and ±15 V en kan worden ingezet met een 5 V en dubbele 30 V uitgang.
 
De convectiegekoelde voedingen hebben een breed werktemperatuurbereik van -20 tot +70 °C. Ze zijn standaard uitgerust met beveiliging tegen te hoge stroom- en spanningsniveaus. Optioneel zijn er CUT75 uitvoeringen met een deksel (/A), basisplaat (/B) en aansluitingsblok (/T).
 
De CUT75 serie van TDK-Lambda voldoen aan de voorschriften voor geleide en uitgestraalde EMI volgens EN55011/EN55022-B, FCC-B en VCCI-B. Verder zijn ze qua immuniteit goedgekeurd volgens IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 en hebben ze het  EN/UL/CSA60950-1 veiligheidkeurmerk. Ze zijn ook goedgekeurd voor medische toepassingen volgens IEC60601-1 derde editie (2 x MOOP) en voldoen aan ANSI/AAMI ES60601-1. Tenslotte zijn ze CE-gemarkeerd in overeenstemming met de Laagspannings- en de RoHS-richtlijnen. De standaard garantietermijn is drie jaar.