Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Z+ Serie programmeerbare voedingen omvat 600W modellen

Geplaatst : 06 Dec 2013

TDK Corporation kondigt aan dat 600W modellen werden toegevoegd aan de TDK-Lambda Z+ Serie programmeerbare gelijkstroomvoedingen. Als aanvulling op de Z+200, Z+400 en Z+800 reeksen, bieden deze 600W programmeerbare voedingen dezelfde superieure functies en hebben een garantie van 5 jaar. De TDK-Lambda Z+600 reeks die inspeelde op de behoefte aan hoogstaande tafelmodel voedingen voor de R&D omgeving, heeft dezelfde afmetingen als de overige Z+ reeksen en biedt dus een zeer hoge vermogensdensiteit. De Z+reeks is ook ideaal geschikt voor ATE en OEM 2U rekgemonteerde of geïntegreerde toepassingen zoals testen en meten, halfgeleider burn-in, Componententest, Laserdiode, Verwarmingsvoorzieningen, RF-versterkers en Elektromagneten.

Modellen in de 600W Z+ Serie zijn beschikbaar met uitgangspanningen tot 100Vdc en uitgangstromen tot 60A. De Z+600 units kunnen hetzij in constante stroom of constante spanningsmodi werken en accepteren een universele (85-265Vac) input. Er kunnen hogere vermogens gerealiseerd worden door tot maar liefst 6 identieke units in parallel aan te sluiten met actieve stroomdeling. Om de outgangspanning te verhogen of om een bipolaire output te leveren, kunnen tot maar liefst 2 units in serie aangeschakeld worden.

Alle modellen kunnen geprogrammeerd worden via het voorpaneel of op afstand met behulp van USB, RS232/485 en analoge interfaces die als standaard ingebouwd zijn. Er zijn optionele LAN, GPIB (IEEE488) en geïsoleerde analoge programmeerinterfaces beschikbaar. EC-gecertificeerd conform de Laagspanningsrichtlijn en de RoHS-richtlijn, de Z+600 voldoet aan EN55022-B, FCC part-15-B en VCCI-B voor geleide en uitgestraalde EMI. Veiligheidsgoedkeuringen omvatten UL/EN/IEC61010-1, en de Z+600 werd speciaal ontworpen om te voldoen aan UL/EN60950-1.