Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

300W model geeft meerwaarde aan ZWS-BAF serie van AC/DC voedingen

Geplaatst : 14 Nov 2013

TDK Corporation voegt meerwaarde toe aan zijn TDK-Lambda ZWS-BAF serie enkelvoudige uitgangspanning voedingen met de toevoeging van het 300W model. De ZWS300BAF werkt van een universele input van 85 tot 265Vac of 120-370Vdc en beschikt over een E-cap garantie van 10 jaar voor superieure betrouwbaarheid in het veld, zodat ze ideaal geschikt zijn voor gebruik in applicaties zoals, LED-borden, communicatie, broadcasting, point-of-sale, IT, test- en meetapparatuur en vele anderen.

De ZWS300BAF die tot maar liefst 91% efficiëntie behaalt, beschikt over een bedrijfstemperatuurbereik van -10 tot +70°C, waarbij een 100% belast bedrijf wordt bereikt in een 45°C omgeving (convectiegekoeld) en 60°C met 0.7m/s luchtstroom. Elk model in de ZWS-BAF serie dat wordt aangeboden met uitgangspanningen van 24V, 36V en 48V, kunnen worden aangepast met tot maar liefst ±10% van zijn nominale spanning om te voldoen aan niet-standaard systeemspanningen. Tot de standaardeigenschappen behoren beveiligingscircuits tegen overspanning en overstroom en er is ook een optionele aan/uit met afstandsbediening beschikbaar.

Met een actieve stroomfactorcorrectie (PFC) die voldoet aan EN/IEC61000-3-2, beschikt de ZWS300BAF over een 3kVac input-naar-output isolatie en voldoet aan geleide en uitgestraalde EMC conform EN55011/EN55022-B, FCC-B, VCCI-B. De ZWS300BAF die geleverd wordt met de garantie van vijf jaar van TDK-Lambda is veiligheidsgoedgekeurd voor UL/CSA/EN60950-1 en EN50178 en draagt het EC-certificaat, conform de Laagspanningsrichtlijn en RoHs-richtlijn.







PAGE TOP