Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Fabrikant van wereldwijd toegepaste voedingen pakt uitdagingen rondom coronavirus voortvarend op

Geplaatst : 15 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat TDK-Lambda de uitdagingen rondom het coronavirus voortvarend oppakt. TDK-Lambda is 's werelds grootste fabrikant van voedingen voor de gezondheidszorg, die wereldwijd in kritische medische apparatuur en laboratoriumtoepassingen worden gebruikt. Veel van deze producten worden gemaakt in de fabriek van TDK-Lambda in het Engelse Ilfracombe.

Na de uitbraak van COVID-19 kreeg TDK-Lambda in maart en april van een aantal klanten in de gezondheidszorg orders, die soms wel zes tot tien keer zo groot waren als normaal, waarbij ook nog eens werd gevraagd om sneller te leveren dan gebruikelijk. Ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen en een verminderde capaciteit van de fabriek als gevolg van maatregelen voor social distancing en eisen op het gebied van afscherming, konden in april en mei aanzienlijke hoeveelheden van bepaalde veelgevraagde producten worden geleverd.

Voorbeelden van die veelgevraagde producten zijn de serie 175 W voedingen voor ventilatoren, de 300 W EFE300M, die wordt gebruikt in apparatuur voor virusdetectie, de 550 W Vega modulaire voeding die terug te vinden is in instrumentarium voor COVID-19 swabtesten en de nieuwe QM5 700 W modulaire voeding voor mobiele röntgenapparatuur.

Het snel verhogen van de productie vereist altijd al een aanzienlijke inspanning van het inkoop-, plannings- en productiepersoneel. Om dit te realiseren tijdens een wereldwijde pandemie, moesten de medewerkers alles uit de kast halen. Deze buitengewone teaminspanning in combinatie met de flexibiliteit van het productieproces en de productlijnen stelde TDK-Lambda in staat om de uitdaging aan te gaan en binnen de gevraagde termijnen te leveren.

Tim Puttick, Manufacturing Director bij TDK-Lambda UK: “Als vertrouwde leverancier voor vele grote fabrikanten van medische en (bio)diagnostische apparatuur zijn we er trots op dat we hebben kunnen bijdragen aan de inspanningen om deze pandemie te bestrijden. We zullen de wereldwijde middelen van TDK-Lambda blijven inzetten om zolang als dat nodig is deze uitdaging aan te gaan. Een groot compliment aan alle betrokkenen!”
 

PAGE TOP