Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

600 W 3”x 5” medische en industriële voedingen met rendementen tot 96%

Geplaatst : 02 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 600 W TDK-Lambda CUS600M serie AC-DC voedingen. Met rendementen tot 96% wordt weinig interne warmte geproduceerd, wat een betrouwbare werking mogelijk maakt van de voeding, die een industriestandaard 3” x 5” footprint heeft. De voedingen voldoen aan de medische en ITE (Information Technology Equipment) normen voor Class I en II (geen aardedraad nodig) werking. De voedingen zijn bedoeld voor onder meer medische-, thuiszorg-, tandheelkundige-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.

Er is keuze uit zeven uitgangsspanningen: 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V en 48 V. Alle modellen hebben een ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC en verbruiken bij nullast minder dan 0,5 W. Ze zijn standaard uitgerust met 5 V/2 A standby spanning, remote on/off, remote sense en een ‘power good’ signaal. Optioneel is een deksel verkrijgbaar met een geïntegreerde ventilator. Het open frame model meet 76,2 x 127 x 37 mm (B x L x H); met het deksel en de ventilator is dat 85 x 157 x 42,5 mm.

Convectiegekoeld kan de CUS600M 400 W (600 W piekvermogen) leveren bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +40 °C; daarboven is een lineaire derating gespecificeerd tot 200 W bij 70 °C. Bij geforceerde luchtkoeling kan 600 W worden geleverd bij temperaturen tot 55 °C, met derating tot 420 W bij 70 °C.

De CUS600M heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP); tussen ingang en aarde is dat 2.000 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt de voedingen geschikt voor B- and BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is <200 µA en de aanraakstroom is <100 µA. De maximale hoogte voor gebruik, transport en opslag is 5.000 meter.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voedingen zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor geleide en gestraalde emissies en voldoen aan de EN 61000-3-2 harmonischen, IEC60601-1-2 Editie 4 en IEC 61000-4 immuniteit normen.

PAGE TOP