Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Langdurig inzetbare 48 V 480 W DIN-rail voeding is slechts 84 mm breed

Geplaatst : 08 Jul 2019

TDK Corporation (TSE 6762) breidt de prijsgunstige DRB-serie van 15 tot 480 W DIN-rail voedingen uit met een model dat een 48 V uitgang heeft en 480 W vermogen levert. De minimale breedte van 84 mm van dit product biedt extra ruimte voor andere DIN-rail modules of maakt het gebruik van een kleinere behuizing mogelijk. Toepassingen voor de DRB480-48-1 zijn onder andere fabrieksautomatisering, industriële procesbesturing, halfgeleiderproductie, communicatie- en test- en meetapparatuur.

De robuuste metalen behuizing van de DRB480 heeft een diepte van 124 mm, een hoogte van 125 mm en een breedte van slechts 84 mm. De voeding heeft een breed ingangsspanningsbereik van 90 – 264 VAC, zodat hij wereldwijd inzetbaar is. De DRB480-48-1 heeft een 48 V / 10 A uitgang en is voorzien van een DC OK relaiscontact en een LED-indicator.  De uitgang kan worden ingesteld tussen 48 en 52,8 V om te compenseren voor sperdiodes of MOSFET's in redundante configuraties.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC, tussen ingang en aarde is dat 1.500 VAC, en tussen uitgang en aarde 500 VAC. De convectiegekoelde DRB480 kan werken bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +70 ºC (koude start bij -40 ºC). Vanaf 50 ºC geldt een lineaire derating tot 62,5% van de belasting bij 70 ºC. Het hoge rendement tot 92% zorgt voor minder opwarming van de elektrolytische condensatoren, waardoor een levensduur van meer dan 10 jaar wordt bereikt in geval van continubedrijf bij 75% belasting, 230 VAC ingangsspanning en een omgevingstemperatuur van 40 ºC.

De voeding is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 60950-1, UL 508 en is CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. De unit voldoet aan EN55011-B, EN55032-B, CISPR11-B, CISPR32-B en EN61204-3 Class A normen voor gestraalde en geleide emissies, de EN61000-4 immuniteitsnormen en wat betreft spanningsonderbrekingen aan de SEMI F47.

PAGE TOP