Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

250 W medisch- en ITE-gecertificeerde externe voedingen voldoen aan EU CoC Tier 2 rendementsnormen

Geplaatst : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DTM250-D externe voedingen met een uitgangsvermogen van 250 W. Deze serie voedingen is gecertificeerd volgens zowel de 60601-1 (medisch) en 60950-1 (ITE) normen, en voldoet aan de nieuwste EU CoC (Code of Conduct) Tier 2 en US DoE Level VI rendementsnormen. De externe voedingen kunnen worden toegepast bij B- en BF-geclassificeerde medische producten en test- en meet- en draagbare communicatie-apparatuur.

De convectiegekoelde DTM250-D is ondergebracht in een stevige, luchtdichte kunststof behuizing die 45 mm hoog, 90 mm breed en 200 mm lang is. De voeding is standaard uitgerust met een Molex Mini Fit uitgangsconnector; andere typen zijn op aanvraag leverbaar. Op de 90-264 VAC-ingang kan een IEC 320-C13 voedingskabel worden aangesloten.

De serie bestaat uit voedingen voor zeven uitgangsspanningen: 12, 19, 24, 28, 36, 48 en 54 V. De werktemperatuur ligt tussen -20°C en +60°C, waarbij beneden 0 °C en boven 40 °C rekening moet worden gehouden met derating. Het gemiddelde rendement ligt voor de zeven types boven de 89%. Het nullast-verbruik, dat is gemeten in overeenstemming met de EU- en US-rendementsnormen, is lager dan 0,15 W.

De voedingen hebben IEC/EN/UL 60950-1 en IEC/EN/UL 60601-1 veiligheidscertificeringen en zijn CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS2 Richtlijnen. De DTM250-D voldoet ook aan de IEC 60601-1-2 Edition 4:2014, EN 55011-B, EN 55032-B EMC- en immuniteitsnormen. De voedingen werken tot op een hoogte van 5.000 meter.
 

PAGE TOP