Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom
Enkelfase 6 A tot 30 A EMC-filters zorgen voor onderdrukking stoorsignalen over een breed frequentiebereik
Geplaatst : 22 Nov 2018
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de RSKN serie 250 VAC/250 VDC EMC-filters voor stroomsterktes tot 6 A, 10 A, 20 A en 30 A. Een tweetraps ontwerp levert een hoge demping over een breed frequentiebereik van 100 kHz tot 100 MHz en biedt bescherming tegen hoge-spanning ingangspieken. De universele RSKN-serie is geschikt voor een breed scala aan industriële- en communicatietoepassingen.
De filters zijn ondergebracht in metalen behuizingen die in grootte variëren, van 47 mm x 107 mm x 26 mm (B x L x H) voor de 6 A-versie tot 67 mm x 151 mm x 35 mm voor het EMC-filter dat geschikt is voor stromen tot 30 A. Het in dezelfde behuizing ondergebrachte geïntegreerde klemmenblok voorkomt dat de hardware los kan raken.
De RSKN-filters werken bij omgevingstemperaturen van -25 °C tot +85 °C, met derating boven 50 °C voor de 6 A- en 10 A-modellen en derating boven 45 °C voor de 20 A- en 30 A-modellen. Alle EMC-filters zijn gecertificeerd volgens UL1283, CSA C22.2 Nr. 8 en EN60939-3, en voldoen aan de RoHS2-richtlijn. Op de producten zit vijf jaar garantie.