Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

1" x 1" 15 W en 30 W DC-DC omvormers met breed ingangsbereik, dubbele uitgang en zeszijdige afscherming

Geplaatst : 25 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda 15 W en 30 W CCG-D DC-DC omvormers met dubbele uitgang. Net als de CCG15-S and CCG30‑S met één uitgang hebben deze producten een  industriestandaard footprint van 1 x 1 inch en werken ze met een breed ingangsbereik van 4:1. De CCG serie is geschikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, zoals communicatie-, industriële regel-, test- en meet-, broadcast- en draagbare batterijgevoede apparatuur.

De acht nieuwe CCG-D modellen zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van ±12 of ±15 VDC  en kunnen tot ±1,25 A stroom leveren. De brede ingangsspanningsbereiken van 9 tot 36 VDC of 18 tot 76 VDC brengen met zich mee dat er minder modellen op voorraad gehouden hoeven te worden, wat leidt tot lagere voorraadkosten en een betere beschikbaarheid van de producten.

De CCG-D serie heeft een maximaal rendement van 92% en kan werken in omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +85 °C, waarbij de temperatuur van de behuizing tot maximaal +110 °C mag oplopen. Alle modellen beschikken over remote on/off, overspannings- en overstroombeveiliging en hebben een garantietermijn van vijf jaar. Omdat ze zijn ondergebracht in een metalen behuizing met zeszijdige afscherming hebben deze omvormers lage uitgestraalde en geleide emissies.

De volledig geïsoleerde omvormers hebben een isolatiespanning van 1.500 VDC tussen in- en uitgang, en van 1.000 VDC tussen in- of uitgang en de behuizing. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 en UL/CSA 62368-1, met CE-markering voor de Laagspannings- en de RoHS2-Richtlijnen.