Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

1500 W medische voedingen maken weinig geluid en voldoen aan class B normen voor gestraalde/geleide EMI

Geplaatst : 15 Oct 2018

CUS1500M PR Oct18

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de CUS1500M serie AC-DC voedingen van 1500 W. Deze uitbreiding op de serie 30 tot 350 W CUS-M voedingen van TDK-Lambda heeft net als de andere voedingen in die reeks medische en ITE (Information Technology Equipment) certificeringen en kent een garantietermijn van zeven jaar. De producten maken weinig geluid (<45dBA) en voldoen aan de class B normen voor gestraalde en geleide EMI. Deze hoogvermogen voedingen zijn bedoeld voor gebruik in medische en wetenschappelijke apparatuur die ten behoeve van het comfort voor patiënt en gebruiker niet te veel geluid mogen maken.

De CUS1500M heeft een groot ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC, een lekstroom van minder dan 300 µA en is inzetbaar bij omgevingstemperaturen van-20 °C tot +60 °C, waarbij je vanaf 50 °C rekening moet houden met een lineaire derating tot 60% van de maximale belasting bij 60 °C. Een ventilator met variabele snelheid zorgt voor een laag geluidsniveau. De voedingen zijn beschikbaar met uitgangsspanningen van 12 V, 15 V, 24 V, 36 V en 48 V. Deze zijn met -15%/+20% aan te passen (de 48 V versie met -15%/+10%) voor situaties met niet-standaard spanningen.

De serie heeft een geïsoleerde standby spanning van 5 V/1 A, remote on/off, een geïsoleerd laag uitgangssignaal bij ventilatoruitval en capaciteit voor het parallel aansluiten van maximaal vijf voedingen. Klemmenstroken met afdekkingen in plaats van busbars vereenvoudigen de aansluiting van meerdere kabels. Voor eenvoudige kabelgeleiding kunnen de uitgangsklemmen door de gebruiker horizontaal of verticaal worden geconfigureerd. De afmetingen van de compacte behuizing zijn 127 x 63 x 261 mm.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES/CSA 60601-1, IEC/EN/US/CSA 60950-1 (IEC 62368-1 in behandeling) en EN 62477-1 (OVC III), met CE-markering voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MOPP), tussen ingang en aarde is dat 2.000 VAC en tussen uitgang en aarde 1.500 VAC (1 x MOPP). Hiermee zijn de voedingen geschikt voor B- en BF-geclassificeerde apparatuur. Ze zijn bovendien in overeenstemming met de EN 55011-B en EN 55032‑B normen voor geleide en gestraalde emissies, en voldoen aan de EN 61000‑3-2 norm voor de harmonischen en de IEC 60601‑1‑2 Edition 4 norm op het gebied van immuniteit.