Din-rail voedingen nu met de nieuwe modellen DRB en DRF

TDK-Lambda biedt een brede reeks van Din-rail voedingen voor industriel, automatisering en proces besturing applicaties aan. Onze producten zijn vermaard vanwegen de hoogste standaards van kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze nieuwe modellen zijn voorzien van de best in class efficiency en vermogensdichtheid.

New DRB DIN Rail mount power supply range

Nieuw, hoog rendement en de geringe afmetingen DRB en DRF modellen

Bekijk onze nieuwe scherp geprijsde modellen met een zeer hoog rendement en zeer smalle behuizing.

Het DRB Economy assortiment is verkrijgbaar in 15, 30, 50 en 100W-versies met een keuze van 5, 12-15, 24 en 48VDC uitgangen.

De DRF Premium-reeks heeft een rendement tot 94% en wordt geleverd in 120W, 240W en 480W-versies met 24VDC uitgangen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.


DPP 25-960W DIN Rail mount power supply

Bekijk ons volledig gamma van AC-DC DIN-rail voedingen

Om te voorzien in het brede scala van industriële apparatuur procesbesturing en gebouwautomatisering toepassingen bieden wij standaard AC-DC DIN-rail voedingen varieerend van 7,5 W tot 960W.
Wij bieden een ruime keuze uit een-fase en 3-fase modellen van 15W tot 960W in conventionele smalle behuizing-formaten en een reeks low profile behuizing modellen van 10W tot 100W.

DPX 15-60W Single, Dual & Triple Output, DC-DC Converters

DC/DC converters voor DIN-rail montage

Onze DC/DC DIN-rail voeding assortiment biedt een voordelige oplossing voor industriële toepassingen, procesbesturing, factory automation, evenals in alarm-en beveiligingssystemen.

Wij bieden standaard DC/DC Din-rail converters van 15W tot 60W in een breed scala van input-output combinaties.