Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Supporto

Alimentatori dalla A alla Z : "q"

Questo pratico glossario viene periodicamente aggiornato e contiene la terminologia e le abbreviazioni relative ai prodotti per l’alimentazione elettrica. Selezionate una lettera oppure scaricate l’intero glossario per consultarlo al momento opportuno.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Quarter Brick

Industry standard footprint for dc-dc converters. Dimensions are 57.9mm x 36.8mm (2.3in x 1.5in). See also Full Brick, Half Brick, Eighth Brick, Sixteenth Brick. Lambda's PAQ range of dc/dc converters are examples of quarter bricks.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Scarica il glossario

Scaricate l’ultima versione del nostro glossario in versione PDF.

PAGE TOP