Nome:

Email:
 

Nazione:

Mobile Number:

Messaggio:

In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

PYH200

NUOVA GAMMA 200W Single Output DC-DC converters, 1/2 Brick

I convertitori DC-DC della serie PY sono affidabili, da circuito stampato con rivestimento in silicone, hanno ampio range di tensione di ingresso, isolamento ingresso-uscita molto elevato e idoneità per applicazioni ferroviarie.
Il PYH200 ha una potenza di 200W, copre tensioni di ingresso da 14 a 160Vdc (12:1) e fornisce tensioni di uscita di 12V, 15V, 24V e 48V. I modelli sono disponibili con funzione di on/off remoto positiva o negativa e sono dotati di trim pin per la regolazione della tensione di uscita.

 

PYH200

Caratteristiche

  • Half-brick (2.28x2.4”) Industry Standard Footprint
  • 3000V Input to Output Isolation
  • Ultra-wide Input Range
  • EN 50155 Railway Compliant
  • IEC 62368-1 (ICT) Approved
  • High Shock and Vibration Resistance due to Potted Design
  • Wide Operational Temperature Range
  • Remote ON/OFF Input

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Part number Power (W) Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet
PYH200-72WS12 200 12V / 16.7A
Half Brick Nuovo prodotto Check stock   View PDF datasheet
PYH200-72WS15 200 15V / 13.5A
Half Brick Nuovo prodotto Check stock   View PDF datasheet
PYH200-72WS24 200 24V / 8.4A
Half Brick Nuovo prodotto Check stock   View PDF datasheet
PYH200-72WS48 200 48V / 4.2A
Half Brick Nuovo prodotto Check stock   View PDF datasheet
Key : Nuovo prodotto

Opzioni di Scelta Rapida

1
Scegli il numero di uscite:
2
Scegli il tipo di alimentatore:

PYH200 Scarica schede tecniche

Datasheets

Altre risorse

Attualmente non disponibile

PYH200 Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori DC-DC half-brick da 200W con ampio range di ingresso 12:1 per applicazioni ferroviarie e industriali
Leggi l’articolo

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP