Cerca fra i nostri Alimentatori Programmabili
Scegli fra i nostri Alimentatori Programmabili (da laboratorio) sotto riportati per avere maggiori informazioni su ogni linea di prodotto. Sono ideali per montaggio in rack da 19 pollici e in cabinet di apparecchiature OEM e offrono diverse opzioni di interfaccia remota incluse RS232 e RS485, LAN, USB, EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488 e segnali analogici. I modelli standard hanno un range di potenza in uscita da 200W a 15kW. In parallelo permettono soluzioni fino a 60kW. Sono disponibili tensioni di uscita fino a 1500V. Tipici campi di applicazione sono Test e Misurazioni, Automazione e Controllo di Processo, Test Automotive, ATE, Diodi Laser, Imaging e Terapie Medicali, Lavorazione di Semiconduttori e Burn-in. Non esitate a contattarci direttamente o utilizzare la nostra Ricerca rapida di prodotto per trovare l’alimentatore più adatto a Voi.
Codice prodotto |
Power Range (W) |
Construction |
Outputs |
GENESYS+™ NUOVO MODELLO 1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW and 5kW in 1URack mount |
1000 |
5100 |
Rack mount |
1 o/p |
GENESYS+™ 1U Half rack NUOVO MODELLO 1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supplyRack mount |
1000 |
1560 |
Rack mount |
1 o/p |
GENESYS+™ GSP NUOVO MODELLO 10kW in 2U & 15kW in 3URack mount |
10000 |
15300 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 1U In primo piano 750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supplyRack mount |
600 |
2400 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 1U Half rack In primo piano 750W 1U Half Rack Mount power supplyRack mount |
600 |
780 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 2U In primo piano 3.3kW and 5kW Rack Mount power supplyRack mount |
3200 |
5200 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 3U In primo piano 10kW and 15kW Rack Mount power supplyRack mount |
7500 |
15000 |
Rack mount |
1 o/p |
Z+ In primo piano 2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power SupplyRack/bench mount |
200 |
800 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
ZUPProgrammable Rack Bench Mount power supplyRack/bench mount |
200 |
860 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
Alimentatori Programmabili più recenti
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Z+
Lo Z+ è un alimentatore programmabile molto compatto, adatto da banco o per montaggio in rack 2U, che offre livelli di potenza da 200 a 800W, tensioni fino a 650V e correnti fino a 72A. Molteplici metodi di programmazione a distanza sono disponibili tra cui built-in USB, RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono funzionare in modalità corrente o tensione costante costante ed accettano un ampio range di tensione di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.