Nome:

Email:
 

Nazione:

Messaggio:

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Alimentatori Programmabili

Montaggio a banco

Scegli fra i nostri Alimentatori Programmabili (da laboratorio) sotto riportati per avere maggiori informazioni su ogni linea di prodotto. Sono adatti per essere utilizzati sia a banco, sia integrati in cabinet di apparecchiature OEM ed installati in rack da 19 pollici. Sono ideali per reparti di Ricerca & Sviluppo, per usi generici di laboratorio, nonché per altre applicazioni OEM e industriali. I modelli standard riportati di seguito hanno un range di potenza di uscita da 200W a 5kW (vedere sezione “Montaggio su rack” per livelli di potenza più elevati). Non esitate a contattarci direttamente o utilizzare la nostra Ricerca rapida di prodotto per trovare l’alimentatore più adatto a Voi.

Codice prodotto Power Range (W) Construction Outputs
Genesys™ 1U
In primo piano
750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supplyRack mount
600 2400 Rack mount 1 o/p
Genesys™ 1U Half rack
In primo piano
750W 1U Half Rack Mount power supplyRack mount
600 780 Rack mount 1 o/p
Genesys™ 2U
In primo piano
3.3kW and 5kW Rack Mount power supplyRack mount
3200 5200 Rack mount 1 o/p
Z+
In primo piano
2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power SupplyRack/bench mount
200 800 Rack/bench mount 1 o/p
ZUP
Programmable Rack Bench Mount power supplyRack/bench mount
200 860 Rack/bench mount 1 o/p

Prodotti più recenti »

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Z+

Lo Z+ è un alimentatore programmabile molto compatto, adatto da banco o per montaggio in rack 2U, che offre livelli di potenza da 200 a 800W, tensioni fino a 650V e correnti fino a 72A. Molteplici metodi di programmazione a distanza sono disponibili tra cui built-in USB, RS232 e RS485 e opzionali LAN, GPIB e interfacce analogiche isolate. Le unità possono funzionare in modalità corrente o tensione costante costante ed accettano un ampio range di tensione di ingresso 85-265Vac. Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP