CUS30M & CUS60M
Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
I CUS30M e CUS60M sono alimentatori AC/DC singola uscita da 2"x 3" con uscite che vanno da 5V a 48V, hanno l'approvazione medicale IEC60601-1 3rd edition così come la IEC60950-1 e sono inoltre conformi ai requisiti di immunità della EN60601-1-2:2015 Edition 4.
Con potenza nominale di 30W e 60W, questi prodotti compatti soddisfano la classe B delle condotte e radiate EMI sia in strutture di Classe I o Classe II (doppio isolamento), senza la necessità di filtro esterno.
Questa flessibilità consente di utilizzare gli alimentatori CUS30/60M per una vasta gamma di applicazioni, tra cui attrezzature per assistenza sanitaria a domicilio, medicali, odontoiatriche, di test e misurazioni, di broadcast e industriali.
Caratteristiche
-
High Efficiency, up to 90%
-
Compact 2” x 3” Footprint
-
Convection Cooled
-
Suitable for Class I and II Installations
-
Medical Approval with 2 x MoPP Isolation
Related Information
- CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
View URL
- CUS200M
Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
View URL
- CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
View URL
- CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
View URL
- Foto del prodotto
Scarica JPG
- CUS30 & 60M Product Preview I_E
Scarica PDF
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Alimentatori medicali 30-60W di classe I e II conformi alla curva B di radiate e condotte EMI
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/724606070_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/724606402_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/724605647_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/724605233_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/666879879_640.jpg
I CUS30M e CUS60M sono alimentatori AC/DC singola uscita da 2"x 3" con uscite che vanno da 5V a 48V, hanno l'approvazione medicale IEC60601-1 3rd edition così come la IEC60950-1 e sono inoltre conformi ai requisiti di immunità della EN60601-1-2:2015 Edition 4.
Con potenza nominale di 30W e 60W, questi prodotti compatti soddisfano la classe B delle condotte e radiate EMI sia in strutture di Classe I o Classe II (doppio isolamento), senza la necessità di filtro esterno.
Questa flessibilità consente di utilizzare gli alimentatori CUS30/60M per una vasta gamma di applicazioni, tra cui attrezzature per assistenza sanitaria a domicilio, medicali, odontoiatriche, di test e misurazioni, di broadcast e industriali.