KMS-A
15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
La serie KMSA, progettata per applicazioni medicali e industriali che richiedono alimentatori robusti, incapsulati, leggeri e compatti, è sigillata e resiste a polvere ed umidità. Sono disponibili livelli di potenza da 15W, 30W e 60W, con vari modelli di uscita singola per coprire le combinazioni più comuni di tensione. La Classe II doppio isolamento permette al prodotto di essere utilizzato senza collegamento a terra.
Caratteristiche
- Medical certifications at 5000m
- I/O isolation 4KVAC, 2 x MoPP
- Low off-load power draw
- Class II (no ground needed)
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Alimentatore medicale incapsulato con ingresso Classe II
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/663998780_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/661497546_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/583304222_640.jpg
La serie KMSA, progettata per applicazioni medicali e industriali che richiedono alimentatori robusti, incapsulati, leggeri e compatti, è sigillata e resiste a polvere ed umidità. Sono disponibili livelli di potenza da 15W, 30W e 60W, con vari modelli di uscita singola per coprire le combinazioni più comuni di tensione. La Classe II doppio isolamento permette al prodotto di essere utilizzato senza collegamento a terra.