Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

GWS (Legacy)

250W & 500W ErP Compliant Power Supplies
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
GWS (Legacy)

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Caratteristiche

  • Standby Power Draw less than 0.5 Watt
  • Average Active Efficiency @ 230V: 92.7%
  • ErP Compliant
  • 41 mm height (1U compatible)
  • Convection cooled
  • 5V / 300mA Aux Supply
  • Output Remote Programming
  • Down to 25% Load: Class C Harmonics (IEC 61000-3-2)
  • Allows Use in Lighting

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
GWS500-5 400 5V / 80A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
GWS500-7.5 504 7.5V / 67.2A
Enclosed Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP