PXC-M
3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
Con certificazione medicale agli standard IEC 60601-1, il PXC-M è alloggiato nel formato industriale standard DIP-24. Caratterizzato da una tensione di isolamento ingresso/uscita di 5000Vac e con ingresso da 9 a 36Vdc o da 18 a 75Vdc, la serie PXC-M è disponibile con tensioni di uscita di 3.3, 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 e +/- 15Vdc. Gli ingressi nominali da 12V a 24V, o da 24V a 48V riducono i costi e migliorano la disponibilità degli alimentatori a magazzino.
Caratteristiche
- 60601-1 approval
- I/O isolation 5kVAC, 2MOPP
- 0.25μA low patient leakage
- 4:1 Wide input range
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Convertitori DC-DC con certificazione medicale bassa potenza e ingresso 4:1
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/544629319_640.jpg
Con certificazione medicale agli standard IEC 60601-1, il PXC-M è alloggiato nel formato industriale standard DIP-24. Caratterizzato da una tensione di isolamento ingresso/uscita di 5000Vac e con ingresso da 9 a 36Vdc o da 18 a 75Vdc, la serie PXC-M è disponibile con tensioni di uscita di 3.3, 5, 12, 15, 24, +/- 5, +/- 12 e +/- 15Vdc. Gli ingressi nominali da 12V a 24V, o da 24V a 48V riducono i costi e migliorano la disponibilità degli alimentatori a magazzino.