Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

ZMS

100W Single Output Medical Power Supplies
ZMS

Questo alimentatore formato 2""x 4"" (il modello 80W con raffreddamento a convezione naturale e il 100W ad aria forzata) è stato accuratamente progettato per massimizzare la vita del condensatore elettrolitico. L'alimentatore ZMS100 è adatto per applicazioni sia di classe I e II (no terra) ed è disponibile con uscite da 12V a 48V. Sono state rilasciate sia la certificazione medicale IEC 60950-1 che la 60601-1. Con efficienza tipica 90% (valore medio 87%), l'alimentatore ZMS100 è conforme alle direttive ErP. Consumo di energia senza carico <0.5W

Caratteristiche

  • 80W Convection, 100W Forced-Air Cooled
  • Long e-cap lifetime
  • Compact 2 x 4 inch footprint
  • Medical approval with 2 x MoPP isolation
  • Suitable for Class I and Class II installations
  • Ceramic start-up cap

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
ZMS100-12 100.8 12V / 8.4A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
ZMS100-15 100.8 15V / 5.4A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
ZMS100-24 100.8 24V / 4.2A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
ZMS100-36 100.8 36V / 2.8A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
ZMS100-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

TDK-Lambda sfida il mercato degli alimentatori a bassa potenza
Leggi l’articolo

Alimentatori AC-DC 100W singola uscita ZMS100
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Questo alimentatore formato 2""x 4"" (il modello 80W con raffreddamento a convezione naturale e il 100W ad aria forzata) è stato accuratamente progettato per massimizzare la vita del condensatore elettrolitico. L'alimentatore ZMS100 è adatto per applicazioni sia di classe I e II (no terra) ed è disponibile con uscite da 12V a 48V. Sono state rilasciate sia la certificazione medicale IEC 60950-1 che la 60601-1. Con efficienza tipica 90% (valore medio 87%), l'alimentatore ZMS100 è conforme alle direttive ErP. Consumo di energia senza carico <0.5W

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP