iJB
60A Non-isolated SMT POL with PMBusTM
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
PMBus ™ conforme, i convertitori DC-DC iJB Point of Load non isolati 60A forniscono notevole flessibilità e personalizzazione. Il iJB misura solo 26.8 x 24.1mm, funziona off bus da 8 a 14V e può essere programmato per dare tensioni di uscita da 0.6V a 2V. Il controllo adattativo digitale favorisce una vasta gamma di capacità di carico esterna con grande stabilità, anche senza l'impiego di componenti esterni di loop.
Caratteristiche
-
Only 1in2 Board Space
-
PMBus™ Compliant (Read & Write)
-
Surface Mountable
-
Digital Adaptive Control
-
Parallel Operation with Current Sharing
Nella sala stampa di TDK-Lambda
60A Non-isolated SMT Point-of-Load Converters with PMBusTM
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/493411050_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/545950244_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/545949582_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/545948748_640.jpg
https://i.vimeocdn.com/video/545946982_640.jpg
PMBus ™ conforme, i convertitori DC-DC iJB Point of Load non isolati 60A forniscono notevole flessibilità e personalizzazione. Il iJB misura solo 26.8 x 24.1mm, funziona off bus da 8 a 14V e può essere programmato per dare tensioni di uscita da 0.6V a 2V. Il controllo adattativo digitale favorisce una vasta gamma di capacità di carico esterna con grande stabilità, anche senza l'impiego di componenti esterni di loop.