CFE400M
Medical, AC-DC, digital power solution (300W convection/400W fan cooled)
L'alimentatore singola uscita a controllo digitale CFE400M è disponibile in versioni con raffreddamento a convezione naturale (300W) e a ventilazione (400W), entrambe con una potenza massima di 450W. Il CFE400M combina un isolamento 4kV input-to-output ed un isolamento 1500Vac output-to-ground, ed è certificato per attrezzature medicali, compreso il tipo BF (body floating). La serie ha consumo di energia in standby <0,5W e tutti i modelli soddisfano o superano il livello Climate Savers Silver. Altre caratteristiche includono una efficienza del 94%, ON/OFF remoto e remote sense.
Caratteristiche
- Designed for Medical Equipment
- 94% Efficient
- 0.5W standby mode power
- Meets ERP/Eco-Design (2009/125/EC)
- Meets Climate Savers Silver level
- 178 mm x 100mm (7 in x 4 in)
- High Power Density
- Fits 1U applications
- 5 Year Warranty
Nella sala stampa di TDK-Lambda
TDK-Lambda presenta la gamma di alimentatori a controllo digitale CFE400M di prossima generazione
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/453926556_640.jpg
L'alimentatore singola uscita a controllo digitale CFE400M è disponibile in versioni con raffreddamento a convezione naturale (300W) e a ventilazione (400W), entrambe con una potenza massima di 450W. Il CFE400M combina un isolamento 4kV input-to-output ed un isolamento 1500Vac output-to-ground, ed è certificato per attrezzature medicali, compreso il tipo BF (body floating). La serie ha consumo di energia in standby <0,5W e tutti i modelli soddisfano o superano il livello Climate Savers Silver. Altre caratteristiche includono una efficienza del 94%, ON/OFF remoto e remote sense.