Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

SWS600/1000L

600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
SWS600/1000L

Questi alimentatori popolari hanno livelli di potenza di uscita di 600 e 1000W e possono operare in un ampio range di temperatura ambiente da -40 (start up) a 74°C. Le ventole di raffreddamento per il controllo della temperatura garantiscono basso inquinamento acustico - importante per apparecchiature da laboratorio e di misura. Oltre a soddisfare gli standard di sicurezza IEC 62368-1, l'alimentatore SWS1000L ha la certificazione medicale IEC 60601-1.

Caratteristiche

  • Low Cost
  • Active Power Factor Correction
  • Input Transient Protected IEC61000-4
  • Enclosed
  • Low Profile SWS600L Models
  • Operation up to 74 deg C for L Models

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
SWS600L-3 396 3.3V / 120A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-3 660 3.3V / 200A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS600L-5 600 5V / 120A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-5 1000 5V / 200A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS600L-12 636 12V / 53A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-12 1056 12V / 88A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS600L-15 645 15V / 43A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-15 1050 15V / 70A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS600L-24 648 24V / 27A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-24 1056 24V / 44A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS600L-36 648 36V / 18A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-36 1044 36V / 29A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS600L-48 624 48V / 13A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-48 1056 48V / 22A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS600L-60 600 60V / 10A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-60 1020 60V / 17A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
SWS1000L-60 1020 60V / 17A
Enclosed Prodotto attuale View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Questi alimentatori popolari hanno livelli di potenza di uscita di 600 e 1000W e possono operare in un ampio range di temperatura ambiente da -40 (start up) a 74°C. Le ventole di raffreddamento per il controllo della temperatura garantiscono basso inquinamento acustico - importante per apparecchiature da laboratorio e di misura. Oltre a soddisfare gli standard di sicurezza IEC 62368-1, l'alimentatore SWS1000L ha la certificazione medicale IEC 60601-1.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP