Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PAQ

14W-100W Quarter Brick DC-DC converters
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti:iEA  iQE  
PAQ

La serie conservativa di convertitori DC-DC PAQ dal formato standard industriale 1/4 brick e con potenza nominale da 14W a 100W, è disponibile con tensioni di uscita di 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 e 5V e con correnti fino a 25A. Tutti i modelli sono disponibili con regolazione di uscita, on/off remoto e auto-recovery da sovratensione e sovracorrente. Il PAQ 100W ha un baseplate standard per opzioni avanzate di raffreddamento.

Caratteristiche

  • World class 90% efficiency
  • Standard quarter brick profile
  • No heatsink required
  • Worldwide safety approvals UL60950, CSA60950, EN60950

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PAQ50S 48-1R2 14.4 1.2V / 12A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ100S 48-1R2 30 1.2V / 25A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ50S 48-1R8 21.6 1.8V / 12A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ100S 48-1R8 45 1.8V / 25A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ50S 48-2R5 30 2.5V / 12A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ100S 48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ50S 48-3R3 39.6 3.3V / 12A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ100S 48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ50S 48-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
PAQ100S 48-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Prodotti obsoleti View PDF datasheet
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

La serie conservativa di convertitori DC-DC PAQ dal formato standard industriale 1/4 brick e con potenza nominale da 14W a 100W, è disponibile con tensioni di uscita di 1.2, 1.8, 2.5, 3.3 e 5V e con correnti fino a 25A. Tutti i modelli sono disponibili con regolazione di uscita, on/off remoto e auto-recovery da sovratensione e sovracorrente. Il PAQ 100W ha un baseplate standard per opzioni avanzate di raffreddamento.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP