Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PXD

Isolated PCB mount DC-DC converters
PXD

Alloggiati in un in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori da 10 a 30W formato 2""x1"" coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 15V) e a doppia uscita (5V, 12V o 15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale.

Caratteristiche

  • Industry Standard Footprint
  • Six Sided Shielding
  • Agency Approved
  • 12V, 24V, and 48V Inputs

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
PXD30-24WD15 30 15V / 1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-48WD15 30 15V / -1A
-15V / -1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-12D15 20 15V / 0.667A
-15V / -0.667A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-48D15 20 15V / 0.667A
-15V / -0.667A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-24WD15 10 15V / 0.333A
-15V / -0.333A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-24WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-48WD12 30 12V / 1.25A
-12V / -1.25A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-12D12 20 12V / 0.833A
-12V / -0.833A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-48D12 20 12V / 0.833A
-12V / -0.833A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-24WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-48WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-24WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-48WD05 30 5V / 3A
-5V / -3A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD15-12D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD15-24D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD15-48D05 15 5V / 1.5A
-5V / -1.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-12S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-24S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-48S3P3 6.6 3.3V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-12S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-24S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-48S3P3 16.5 3.3V / 5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-24WS3P3 24.75 3.3V / 7.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-48WS3P3 24.75 3.3V / 7.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-24WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-48WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-12S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-24S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-48S05 20 5V / 4A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-24WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-48WS05 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-24WS12 9.96 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-48WS12 9.96 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-24D12 20 12V / 0.833A
12V / 0.833A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-12S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-24S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-48S12 20.04 12V / 1.67A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-24WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-48WS12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-48WD15 10 15V / 0.333A
15V / 0.333A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-24D15 20 15V / 0.667A
15V / 0.667A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-24WS15 10.05 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD10-48WS15 10.05 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-12S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-24S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD20-48S15 19.95 15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-24WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PXD30-48WS15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Alloggiati in un in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori da 10 a 30W formato 2""x1"" coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni sia 2:1 che 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 15V) e a doppia uscita (5V, 12V o 15V), con una scelta di on/off remoto positivo o negativo ed un trim di regolazione opzionale.

Ulteriori risorse

PAGE TOP