Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PXC

5W Isolated DC-DC converters
PXC

Alloggiati in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori 5W formato DIP-24 coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 15V) e a doppia uscita (5V, 12V o 15V) con una scelta di terminali su fori o a montaggio superficiale.

Caratteristiche

  • Industry Standard Footprint
  • Six Sided Shielding
  • Agency Approved
  • 12V, 24V, and 48V Inputs

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet
PXC05-24WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-48WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-24WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-48WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-24WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-48WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-24WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-48WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-24WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-48WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-24WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-48WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-24WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
PXC05-48WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Prodotto attuale Check stock View PDF datasheet
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Alloggiati in un box metallico con schermatura su 6 lati, questi convertitori 5W formato DIP-24 coprono le tensioni di ingresso nominali più comuni di 12V, 24V o 48V con versioni 4:1. Sono disponibili modelli a singola (da 3.3V a 15V) e a doppia uscita (5V, 12V o 15V) con una scelta di terminali su fori o a montaggio superficiale.

Ulteriori risorse

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP