Alimentatori AC-DC

ALC/ALV

12W - 100W IP66-rated LED power supplies
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Caratteristiche

  • Small Size
  • Light Weight
  • Double Insulated Input & Output Wires
  • 115VAC, 230VAC & 277VAC (AL60-100) nominal input
  • Constant Current and Constant Voltage Models
  • IP66 Splash Proof Plastic Case
  • Conservative Component Ratings for Long Life
  • Excellent MTBF & E-CapLife Time Values
  • 3 Year Warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
ALV12-12-1R0 12 12V / 1A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALV60-12-5R0 60 12V / 5A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALV80-12-6R5 78 12V / 6.5A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALV12-15-R80 12 15V / 0.8A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALC12-18-R70 12.6 18V / 0.7A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALV12-24-R50 12 24V / 0.5A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALV60-24-2R5 60 24V / 2.5A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALV100-24-3R8 91.2 24V / 3.8A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALC12-36-R35 12.6 36V / 0.35A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALV60-36-1R7 61 36V / 1.7A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALV100-36-2R5 90 36V / 2.5A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALC60-42-1R4 58.8 42V / 1.4A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
ALC60-48-1R05 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Prodotti obsoleti Vedi datasheet PDF
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori AC-DC per illuminazione LED - Serie AL - IP66-rated prodotti da TDK-Lambda
Leggi l’articolo

12W IP66-rated LED power supplies from TDK-Lambda
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Si prega di considerare che questo è un codice obsoleto che è stato sostituito o non più prodotto. Non è consigliato per l'utilizzo in nuovi design.

Ulteriori risorse

PAGE TOP