Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

KPSA

5W - 15W Board Mount Power Supplies

Gli alimentatori singola uscita KPSA sono disponibili in potenze da 5W, 10W e 15W e tensioni di uscita 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V (disponibili tensioni intermedie). Essi operano con un ampio range di ingresso di 85-264VAC e temperature ambiente comprese tra 0°C e +70°C. Caratterizzati da una costruzione open frame, questi convertitori sono leggeri, Classe II doppio isolamento, e consentono il funzionamento senza una connessione a terra.

Caratteristiche

  • Small Size & Lightweight
  • PC Board Mountable
  • Low Cost
  • Universal Input Voltage

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
KPSA5-3R3 4.125 3.3V / 1.25A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA10-3R3 8.25 3.3V / 2.5A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA15-3R3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA5-5 5 5V / 1A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA10-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA15-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA5-12 5.04 12V / 0.42A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA10-12 10.08 12V / 0.84A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA15-12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA5-15 4.95 15V / 0.33A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA10-15 10.05 15V / 0.67A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA15-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA5-24 5.52 24V / 0.23A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA10-24 10.08 24V / 0.42A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
KPSA15-24 15.12 24V / 0.63A
Open Frame pcb mount Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Lambda’s PCB mountable AC-DC power supplies undergo a shrink
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Gli alimentatori singola uscita KPSA sono disponibili in potenze da 5W, 10W e 15W e tensioni di uscita 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V (disponibili tensioni intermedie). Essi operano con un ampio range di ingresso di 85-264VAC e temperature ambiente comprese tra 0°C e +70°C. Caratterizzati da una costruzione open frame, questi convertitori sono leggeri, Classe II doppio isolamento, e consentono il funzionamento senza una connessione a terra.

Ulteriori risorse

PAGE TOP