EFE
300W - 400W Digital AC-DC power supplies
Portando il controllo digitale ad un livello successivo, la rivoluzionaria Serie di alimentatori integrati EFE di TDK-Lambda offre un'elevata efficienza ed una maggiore affidabilità. Con potenza nominale 300W e 400W e livelli di potenza di picco del 133%, offre efficienza operativa fino al 90%. La serie EFE impiega un microcontrollore a 8-bit per il pieno controllo digitale portando una riduzione del 25% del numero di componenti per realizzare un design più piccolo e più leggero.
Caratteristiche
-
High Efficiency
-
Digital control
-
5 in x 3 in / 6 in x 3 in footprint
-
High Power Density (up to 22W/in³)
-
No minimum load
-
Fits 1U applications
-
400/530 Watts peak power for 10 seconds
-
5 Year Warranty
Nella sala stampa di TDK-Lambda
Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Leggi l’articolo
Gli alimentatori prodotti da TDK-Lambda con controllo digitale serie EFE300M, rispondono alle più recenti certificazioni mediche
Leggi l’articolo
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Portando il controllo digitale ad un livello successivo, la rivoluzionaria Serie di alimentatori integrati EFE di TDK-Lambda offre un'elevata efficienza ed una maggiore affidabilità. Con potenza nominale 300W e 400W e livelli di potenza di picco del 133%, offre efficienza operativa fino al 90%. La serie EFE impiega un microcontrollore a 8-bit per il pieno controllo digitale portando una riduzione del 25% del numero di componenti per realizzare un design più piccolo e più leggero.