Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Filtri & Accessori

Filtri & Accessori

IEC Inlet Series

EMC Filters

Adatta per applicazioni che utilizzano un cavo di alimentazione 3-pin standard IEC320, la serie di filtri IEC Inlet a marchio EPCOS è facile da installare e può essere dotata di un portafusibile modulare e di un interruttore. Con la disponibilità di entrambe le versioni standard e medicale con bassa corrente di dispersione, questi filtri offrono un'ampia gamma di correnti nominali da 1A a 20A a 250V DC/AC.

Caratteristiche

  • Easy to install
  • Compact size
  • Optional modular fuse holder and switch
  • Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
  • Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors


Epcos is a member of TDK Group

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Adatta per applicazioni che utilizzano un cavo di alimentazione 3-pin standard IEC320, la serie di filtri IEC Inlet a marchio EPCOS è facile da installare e può essere dotata di un portafusibile modulare e di un interruttore. Con la disponibilità di entrambe le versioni standard e medicale con bassa corrente di dispersione, questi filtri offrono un'ampia gamma di correnti nominali da 1A a 20A a 250V DC/AC.

Ulteriori risorse

PAGE TOP