Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PH-A

50W-300W High Density Power Modules
PH-A

I moduli di potenza di seconda generazione PH-A sono dotati di efficienza maggiore e dimensioni inferiori rispetto alla serie PH precedente. Questi convertitori raffreddati a conduzione naturale accettano un ampio range di tensioni di ingresso da 200V a 425Vdc che li rende adatti per l'emergente architettura di alimentazione 380Vdc, utilizzata in strutture di datacenters e telecomunicazioni, dove l'utilizzo di una maggiore tensione contribuisce a ridurre le perdite.

Caratteristiche

  • High Density
  • Up to 425 Vdc Input
  • Fixed Operating Frequency
  • High Efficiency

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
PH75A280-3.3 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH100A280-3.3 66 3.3V / 20A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH50A280-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH75A280-5 75 5V / 15A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH100A280-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH300A280-5 300 5V / 60A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH50A280-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH75A280-12 75.6 12V / 6.3A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH100A280-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH300A280-12 300 12V / 25A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH75A280-15 75 15V / 5A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH150A280-15 150 15V / 10A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH50A280-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH75A280-24 76.8 24V / 3.2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH100A280-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH150A280-24 151.2 24V / 6.3A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH300A280-24 300 24V / 12.5A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH75A280-28 75.6 28V / 2.7A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH150A280-28 151.2 28V / 5.4A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH300A280-28 302.4 28V / 10.8A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH50A280-48 52.8 48V / 1.1A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH75A280-48 76.8 48V / 1.6A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH100A280-48 100.8 48V / 2.1A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH150A280-12 150 48V / 2.1A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH150A280-48 153.6 48V / 3.2A
Quarter Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PH300A280-48 302.4 48V / 6.3A
Half Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG
  • PH-A Product Preview IT_E
    Scarica PDF

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Nuovo convertitore DC-DC 5V 60A con ingresso da 200 a 425V e certificazione EN 62477-1 (OVC III)
Leggi l’articolo

Nuovi moduli 300W nominali ampliano la serie di convertitori con ingresso HVDC
Leggi l’articolo

Ampliata la serie di Moduli di Potenza con ingresso HVDC con l'aggiunta di nuove tensioni d'uscita
Leggi l’articolo

Conduction Cooled DC-DC Modules for HVDC bus Applications
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

I moduli di potenza di seconda generazione PH-A sono dotati di efficienza maggiore e dimensioni inferiori rispetto alla serie PH precedente. Questi convertitori raffreddati a conduzione naturale accettano un ampio range di tensioni di ingresso da 200V a 425Vdc che li rende adatti per l'emergente architettura di alimentazione 380Vdc, utilizzata in strutture di datacenters e telecomunicazioni, dove l'utilizzo di una maggiore tensione contribuisce a ridurre le perdite.

Ulteriori risorse

PAGE TOP