Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Convertitori DC-DC

iCG

6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters

La serie iCF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 12.2 x 12.2mm ed eroga 6A sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 94%.

Caratteristiche

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iCG12006A007V-007-R 4.2 0.7V / 6A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iCG12006A007V-007-R 7.2 1.2V / 6A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iCG12006A007V-007-R 10.8 1.8V / 6A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iCG12006A007V-007-R 15 2.5V / 6A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iCG12006A007V-007-R 19.8 3.3V / 6A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
iCG12006A007V-007-R 30 5V / 6A
Open Frame DOSA smt Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie iCF è una delle seconde generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2 compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 12.2 x 12.2mm ed eroga 6A sia da ingressi nominali 3.3V / 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 94%.

Ulteriori risorse

PAGE TOP