Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Convertitori DC-DC

iQP

DC-DC Converter
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti:iQL  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caratteristiche

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iQP48100A012V-001-R 120 1.2V / 100A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQP48090A015V-001-R 135 1.5V / 90A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQP48085A018V-001-R 153 1.8V / 85A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQP48080A025V-001-R 200 2.5V / 80A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQP48070A033V-001-R 231 3.3V / 70A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQP48050A050V-001-R 250 5V / 50A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQP48021A120V-001-R 252 12V / 21A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQP48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Ulteriori risorse

PAGE TOP