Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Convertitori DC-DC

iQM

DC-DC Converter
Attenzione: Questo prodotto è stato interrotto. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti:iQE  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caratteristiche

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iQM48060A012V-001-R 72 1.2V / 60A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQM48060A015V-001-R 90 1.5V / 60A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQM48060A018V-001-R 108 1.8V / 60A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQM48050A025V-001-R 125 2.5V / 50A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQM48060A025V-001-R 150 2.5V / 60A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQM48050A033V-001-R 115.5 3.3V / 35A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQM48035A033V-001-R 165 3.3V / 50A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQM48033A050V-001-R 165 5V / 33A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
iQM48017A120V-001-R 204 12V / 17A
Quarter Brick Prodotti obsoleti
Key : Prodotti obsoleti

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Ulteriori risorse

PAGE TOP