Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Convertitori DC-DC

PAE

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters

La serie di convertitori DC-DC PAE dal formato standard industriale 1/8 di brick e con potenza nominale da 36W a 100W è disponibile con tensioni di uscita di 1.8, 2.5, 3.3 e 5V e con correnti fino a 30A. Tutti i modelli sono disponibili con regolazione di uscita, on/off remoto e auto-recovery da condizioni di sovratensione.

Caratteristiche

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

Applicazioni

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
PAE50S48-1R8 36 1.8V / 20A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PAE100S48-1R8 54 1.8V / 30A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PAE50S48-2R5 45 2.5V / 18A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PAE100S48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PAE50S48-3R3 52.8 3.3V / 16A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PAE100S48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PAE100S48-3A3/H 99 3.3V / 30A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PAE50S48-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
PAE100S48-5 100 5V / 20A
Eighth Brick Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie di convertitori DC-DC PAE dal formato standard industriale 1/8 di brick e con potenza nominale da 36W a 100W è disponibile con tensioni di uscita di 1.8, 2.5, 3.3 e 5V e con correnti fino a 30A. Tutti i modelli sono disponibili con regolazione di uscita, on/off remoto e auto-recovery da condizioni di sovratensione.

Ulteriori risorse

PAGE TOP