Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

PH

120W-300W Isolated DC-DC converters
Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. In alternativa consigliamo i seguenti prodotti: PH-A  

La serie di convertitori DC-DC PH da 33W a 600W è un prodotto di prima generazione di TDK-Lambda. Disponibili in versioni semplice o full functions, questi moduli industriali di potenza sono ideali per lo sviluppo di soluzioni personalizzate con montaggio su scheda. Questa vasta serie copre tensioni di uscita da 3.3V a 48V con una scelta di tensioni di ingresso nominali di 24V, 48V, 110V e 280Vdc.

Caratteristiche

  • Low Cost
  • Largest Range of Modules and Accessories
  • Simple and Full Function Modules
  • Input 18-400VDC (Model Dependent)
  • International Safety Approvals
  • N+I Redundancy Possible (Full Function Models)
  • Fixed Switching Frequency
  • 2 Year Warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
PH 300F-280-2 120 2V / 60A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300S-280-3.3 165 3.3V / 50A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300F-280-3 198 3.3V / 60A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300S-280-5 250 5V / 50A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300F-280-5 300 5V / 60A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300F-280-12 300 12V / 25A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300S-280-12 300 12V / 25A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300F-280-15 300 15V / 20A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300S-280-15 300 15V / 20A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300F-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300S-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300F-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300S-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
PH 300S-280-48 302.4 48V / 6.3A
Brick non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie di convertitori DC-DC PH da 33W a 600W è un prodotto di prima generazione di TDK-Lambda. Disponibili in versioni semplice o full functions, questi moduli industriali di potenza sono ideali per lo sviluppo di soluzioni personalizzate con montaggio su scheda. Questa vasta serie copre tensioni di uscita da 3.3V a 48V con una scelta di tensioni di ingresso nominali di 24V, 48V, 110V e 280Vdc.

Ulteriori risorse

PAGE TOP