Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Convertitori DC-DC

iAA

15A POL DC-DC converters
Attenzione: Questo prodotto non è raccomandato per nuovi progetti. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.

La serie iAA è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga fino a 15A sia da un ingresso nominale 3.3V che 5V. L'efficienza a pieno carico è del 94,5%.

Caratteristiche

  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 3.0-5.5V and 6.0-14.0V Input
  • 0.8-5.0V Nominal Outputs
  • Surface Mount
  • Low 8.5mm Profile
     

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iAA05015A008V-001-R 11.25 0.75V - 3.63V / 15A Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie iAA è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 33 x 13.5mm ed eroga fino a 15A sia da un ingresso nominale 3.3V che 5V. L'efficienza a pieno carico è del 94,5%.

Ulteriori risorse

PAGE TOP