Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

+39 02 61 29 38 63 info.italia@it.tdk-lambda.com

Convertitori DC-DC

iBC

7A POL DC-DC converter

a serie iBC è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 27.9 x 11.4mm ed eroga fino a 7A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 93%

Caratteristiche

  • 3, 5 and 12V Inputs
  • 8A Output
  • Surface Mountable
  • High Efficiency

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iBC12007A008V-001-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
iBC12007A008V-001-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
iBC12007A008V-001-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
iBC12007A008V-001-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
iBC12007A008V-001-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
iBC12007A008V-001-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
iBC12007A008V-001-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
iBC12007A008V-001-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
iBC12007A008V-001-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA smt non consigliati per i nuovi design
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

a serie iBC è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Questo prodotto misura 27.9 x 11.4mm ed eroga fino a 7A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 93%

Ulteriori risorse

PAGE TOP