Convertitori DC-DC

iBD

7A Non Isolated POL DC-DC converters

a serie iBD è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio su fori. Questo prodotto misura 25.4 x 8.51 x 12.7mm (LxWxH) ed eroga fino a 7A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 92%

Caratteristiche

  • Standard SIP Footprint (DOSA)
  • 6.0-14VDC Input
  • 0.8 - 5.5V Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • Non Isolated Output

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
iBD12007A008V-000-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA SIP non consigliati per i nuovi design Vedi datasheet PDF
Key : non consigliati per i nuovi design

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

a serie iBD è una delle prime generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA compatibile Point of Load a montaggio su fori. Questo prodotto misura 25.4 x 8.51 x 12.7mm (LxWxH) ed eroga fino a 7A da un ingresso nominale 12V. L'efficienza a pieno carico è del 92%

Ulteriori risorse

PAGE TOP