Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

CUS30M & CUS60M

Single Output 30 - 60W Medical & ITE Power Supplies
CUS30M & CUS60M

I CUS30M e CUS60M sono alimentatori AC/DC singola uscita da 2"x 3" con uscite che vanno da 5V a 48V, hanno l'approvazione medicale IEC60601-1 3rd edition così come la IEC60950-1 e sono inoltre conformi ai requisiti di immunità della EN60601-1-2:2015 Edition 4.
Con potenza nominale di 30W e 60W, questi prodotti compatti soddisfano la classe B delle condotte e radiate EMI sia in strutture di Classe I o Classe II (doppio isolamento), senza la necessità di filtro esterno.
Questa flessibilità consente di utilizzare gli alimentatori CUS30/60M per una vasta gamma di applicazioni, tra cui attrezzature per assistenza sanitaria a domicilio, medicali, odontoiatriche, di test e misurazioni, di broadcast e industriali.

Caratteristiche

  • High Efficiency, up to 90% 
  • Compact 2” x 3” Footprint
  • Convection Cooled
  • Suitable for Class I and II Installations
  • Medical Approval with 2 x MoPP Isolation

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
CUS30M-12 30 12V / 2.5A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS60M-12 60 12V / 5A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS30M-24 30 24V / 1.25A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS60M-24 60 24V / 2.5A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS30M-48 30.24 48V / 0.63A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG
  • CUS30 & 60M Product Preview I_E
    Scarica PDF

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori medicali 30-60W di classe I e II conformi alla curva B di radiate e condotte EMI
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

I CUS30M e CUS60M sono alimentatori AC/DC singola uscita da 2"x 3" con uscite che vanno da 5V a 48V, hanno l'approvazione medicale IEC60601-1 3rd edition così come la IEC60950-1 e sono inoltre conformi ai requisiti di immunità della EN60601-1-2:2015 Edition 4.
Con potenza nominale di 30W e 60W, questi prodotti compatti soddisfano la classe B delle condotte e radiate EMI sia in strutture di Classe I o Classe II (doppio isolamento), senza la necessità di filtro esterno.
Questa flessibilità consente di utilizzare gli alimentatori CUS30/60M per una vasta gamma di applicazioni, tra cui attrezzature per assistenza sanitaria a domicilio, medicali, odontoiatriche, di test e misurazioni, di broadcast e industriali.

Ulteriori risorse

PAGE TOP