Nome:

Email:
     

Nazione:

Messaggio:
   

Si prega di lasciare questo vuoto


In alternativa, puoi contattarci così:

Alimentatori AC-DC

CUS200M

Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
CUS200M

Con potenza nominale di 200W e raffreddamento a convezione naturale, il CUS200M ha certificazioni medicali e ITE ed è ideale per applicazioni in cui il rumore acustico non è tollerato, come apparecchiature ospedaliere, dentali, broadcast e audio professionali. Il CUS200M ha rendimento fino al 94%, è conforme alla Direttiva ErP e consuma <0,5 W in modalità standby. Un'uscita di standby 5V 0.6A e remote on/off sono forniti di serie.

Caratteristiche

  • IEC 60601-1 (2x MOPP) & IEC 60950-1 Approvals
  • 200W Convection cooled rating
  • Low profile (34 mm), Standard 3”x5” format
  • 5V Standby power supply on board
  • Operating Altitude up to 5000m
  • High Efficiency up to 94 %, low off-load power consumption (<0.5W)
  • Chassis & cover options

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
CUS200M-12 200.4 12V / 16.7A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS200M-18 201.6 18V / 11.2A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS200M-24 201.6 24V / 8.4A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS200M-36 198 36V / 5.5A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
CUS200M-48 201.6 48V / 4.2A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatore medicale ad alta efficienza 3"x 5" da 250W
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Con potenza nominale di 200W e raffreddamento a convezione naturale, il CUS200M ha certificazioni medicali e ITE ed è ideale per applicazioni in cui il rumore acustico non è tollerato, come apparecchiature ospedaliere, dentali, broadcast e audio professionali. Il CUS200M ha rendimento fino al 94%, è conforme alla Direttiva ErP e consuma <0,5 W in modalità standby. Un'uscita di standby 5V 0.6A e remote on/off sono forniti di serie.

Ulteriori risorse

PAGE TOP