Alimentatori AC-DC

RWS-B

50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies

Offrendo solide prestazioni ad un prezzo contenuto, la serie di alimentatori RWS-B da 50 a 1500W può vantare 10 anni come tempo di vita dei condensatori elettrolitici, assicurando una lunga durata sul campo. I prodotti sono coperti da una garanzia di sette anni e sono disponibili con tensioni di uscita da 5 a 48V. Oltre alla certificazione IEC/EN/UL 60950-1, i modelli RWS1000B/ME e RWS1500B/ME hanno l’ulteriore certificazione medicale IEC 60601-1. I modelli RWS-B operano con un ingresso AC universale 85 - 265V per soddisfare una vasta gamma di applicazioni: industriale, medicale, test & misurazioni, broadcast, comunicazioni e segnaletica a LED.

Caratteristiche

  • 10 Year e-cap Lifetime
  • 7 Year Warranty
  • Global Safety Approvals
  • Compact Size

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
RWS50B-5 50 5V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS100B-5 70 5V / 14A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS150B-5 105 5V / 21A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS300B-5 250 5V / 50A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS600B-5 500 5V / 100A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS50B-12 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS100B-12 102 12V / 8.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS150B-12 156 12V / 13A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS300B-12 300 12V / 25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS600B-12 600 12V / 50A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-12 1008 12V / 84A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-12/ME 1008 12V / 84A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-12/S 1008 12V / 84A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-12 1500 12V / 125A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-12/ME 1500 12V / 125A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-12/S 1500 12V / 125A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS100B-15 102 15V / 6.8A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS150B-15 150 15V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS300B-15 300 15V / 20A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS600B-15 600 15V / 40A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-15 1005 15V / 67A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-15/ME 1005 15V / 67A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-15/S 1005 15V / 67A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-15 1500 15V / 100A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-15/ME 1500 15V / 100A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-15/S 1500 15V / 100A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS50B-24 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS100B-24 108 24V / 4.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS150B-24 156 24V / 6.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS300B-24 300 24V / 12.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS600B-24 600 24V / 25A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-24 1008 24V / 42A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-24/ME 1008 24V / 42A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-24/S 1008 24V / 42A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-24 1512 24V / 63A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-24/ME 1512 24V / 63A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-24/S 1512 24V / 63A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS150B-28 151.2 28V / 5.4A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS300B-36 302.4 36V / 8.4A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS600B-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-36 1008 36V / 28A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-36/ME 1008 36V / 28A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-36/S 1008 36V / 28A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-36 1512 36V / 42A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-36/ME 1512 36V / 42A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-36/S 1512 36V / 42A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS50B-48 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS100B-48 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS150B-48 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS300B-48 302.4 48V / 6.3A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS600B-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-48 1008 48V / 21A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-48/ME 1008 48V / 21A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1000B-48/S 1008 48V / 21A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-48 1536 48V / 32A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-48/ME 1536 48V / 32A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
RWS1500B-48/S 1536 48V / 32A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Alimentatori industriali da 1000W e 1500W con opzione standby di tensione
Leggi l’articolo

La serie RWS-B si arricchisce di nuovi modelli da 1000W e 1500W con certificazioni medicali
Leggi l’articolo

Nuovi modelli di alimentazione da 1000 e 1500W aggiunti alla serie RWS-B con garanzia 7 anni
Leggi l’articolo

Estensione della garanzia per le serie RWS-B e LS
Leggi l’articolo

La serie RWS-B si arricchisce di un nuovo modello a bassa potenza
Leggi l’articolo

100W to 600W RWS-B Series of AC-DC Power Supplies
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Offrendo solide prestazioni ad un prezzo contenuto, la serie di alimentatori RWS-B da 50 a 1500W può vantare 10 anni come tempo di vita dei condensatori elettrolitici, assicurando una lunga durata sul campo. I prodotti sono coperti da una garanzia di sette anni e sono disponibili con tensioni di uscita da 5 a 48V. Oltre alla certificazione IEC/EN/UL 60950-1, i modelli RWS1000B/ME e RWS1500B/ME hanno l’ulteriore certificazione medicale IEC 60601-1. I modelli RWS-B operano con un ingresso AC universale 85 - 265V per soddisfare una vasta gamma di applicazioni: industriale, medicale, test & misurazioni, broadcast, comunicazioni e segnaletica a LED.

Ulteriori risorse

PAGE TOP