Alimentatori AC-DC

HFE

1U Hot Swap Front End Power supply

Sviluppata come serie standard di alimentatori ad alta efficienza, hot-swap, front end, la serie HFE è disponibile in due livelli di potenza, 1600W e 2500W, e con tensioni di uscita di 12, 24, 32 e 48V. Sono disponibili vari rack 1U da 19""; una versione da 5 slot che alloggia moduli HFE1600, una versione da 4 slot che alloggia moduli HFE2500, oltre ad una scelta di prese IEC320 C20 o terminali a vite per l'ingresso AC. E' possibile richiedere inoltre come opzioni un'interfaccia di comunicazione PMBus™ e un'opzione LAN. 

Caratteristiche

  • Up to 29.2W/in3 power density
  • Internal ORing MOSFET & Current Share
  • Climate Savers Computing efficiency standards
  • Up to 10kW in 1U rack
  • PMBusTM and LAN options
  • Single & Dual Output 1U Racks

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
HFE1600-12/S 1596 12V / 133A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE1600-12 1596 12V / 133A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE2500-12 2400 12V / 200A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE2500-12/S 2400 12V / 200A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE1600-24 1608 24V / 67A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE1600-24/S 1608 24V / 67A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE2500-24 2496 24V / 104A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE2500-24/S 2496 24V / 104A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE1600-32 1504 32V / 47A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE1600-32/S 1504 32V / 47A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE1600-48 1584 48V / 33A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE1600-48/S 1584 48V / 33A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE2500-48 2496 48V / 52A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HFE2500-48/S 2496 48V / 52A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

Nella sala stampa di TDK-Lambda

Nuova opzione LAN come interfaccia di comunicazione per la serie di alimentatori per montaggio su rack
Leggi l’articolo

TDK-Lambda augments its HFE1600 range of front end power supplies with 32V model
Leggi l’articolo

TDK-Lambda 2500 Watt Server Power Supply Achieves 80 PLUS® Platinum Efficiency
Leggi l’articolo

Da TDK-Lambda i nuovi alimentatori front-end HFE2500 2.5kW 1U hot swap
Leggi l’articolo

TDK-Lambda joins PMBus Alliance
Leggi l’articolo

TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
Leggi l’articolo

1.6kW high density hot swap front end power supplies
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Sviluppata come serie standard di alimentatori ad alta efficienza, hot-swap, front end, la serie HFE è disponibile in due livelli di potenza, 1600W e 2500W, e con tensioni di uscita di 12, 24, 32 e 48V. Sono disponibili vari rack 1U da 19""; una versione da 5 slot che alloggia moduli HFE1600, una versione da 4 slot che alloggia moduli HFE2500, oltre ad una scelta di prese IEC320 C20 o terminali a vite per l'ingresso AC. E' possibile richiedere inoltre come opzioni un'interfaccia di comunicazione PMBus™ e un'opzione LAN. 

Ulteriori risorse

PAGE TOP