Alimentatori AC-DC

JWT

75W - 100W Triple output industrial power supplies

Certificata secondo la VDE 0160, la norma per apparecchiature elettroniche per utilizzo in impianti elettrici di potenza, la serie JWT è ideale per l'utilizzo in applicazioni industriali. Con una garanzia di cinque anni, questi alimentatori tripla uscita boxati 75W e 100W offrono una comprovata affidabilità in campo. I modelli JWT sono forniti con un coperchio e morsettiere a vite e soddisfano gli standard EMC di radiate e condotte di classe B.

Caratteristiche

  • Triple Output
  • Universal Input
  • Remote On/Off Signal
  • PFC EN61000-3-2 Compliant

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
JWT 75-5FF 75 5V / 8A
15V / 3.2A
-15V / 0.5A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 75-5FF/_A 75 5V / 8A
15V / 3.2A
-15V / 0.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 100-5FF 100 5V / 13A
15V / 4.5A
-15V / 1A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 100-5FF/_A 100 5V / 13A
15V / 4.5A
-15V / 1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 75-522 75 5V / 8A
12V / 4A
-12V / 0.5A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 75-522/_A 75 5V / 8A
12V / 4A
-12V / 0.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 100-522 100 5V / 13A
12V / 5.5A
-12V / 1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 100-522/_A 100 5V / 13A
12V / 5.5A
-12V / 1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 75-525 75 5V / 8A
12V / 4A
-5V / 0.5A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 75-525/_A 75 5V / 8A
12V / 4A
-5V / 0.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 100-525 100 5V / 13A
12V / 5.5A
-5V / 1A
Open Frame Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
JWT 100-525/_A 100 5V / 13A
12V / 5.5A
-5V / 1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Certificata secondo la VDE 0160, la norma per apparecchiature elettroniche per utilizzo in impianti elettrici di potenza, la serie JWT è ideale per l'utilizzo in applicazioni industriali. Con una garanzia di cinque anni, questi alimentatori tripla uscita boxati 75W e 100W offrono una comprovata affidabilità in campo. I modelli JWT sono forniti con un coperchio e morsettiere a vite e soddisfano gli standard EMC di radiate e condotte di classe B.

Ulteriori risorse

PAGE TOP