Alimentatori AC-DC

DPP

15-960W DINRail mount power supply

La serie di alimentatori AC-DC guida DIN DPP fornisce un ampio range di livelli di potenza, da 15 a 960W, ed offre una scelta di ingressi monofase e trifase. I modelli hanno le certificazioni IEC/EN/UL 60950-1 e UL 508 ed alcuni modelli soddisfano la UL 1310 (valutati per NEC NFPA70 classe 2). Sono disponibili tensioni di uscita da 5V a 48V.

Caratteristiche

  • Low Cost
  • 5V to 48V Outputs
  • Universal Input
  • Compact Size
  • NEC Class 2 Compliant models
  • UL508 Listed
  • Convection Cooled

 

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
DPP25-5 25 5V / 5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP30-12 30 12V / 2.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP120-12-1 120 12V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP120-12-3 120 12V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP50-15 51 15V / 3.4A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP15-24 15.12 24V / 0.63A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP30-24 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP50-24 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP100-24 100.8 24V / 4.2A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP120-24-3 120 24V / 5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP240-24-3 240 24V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP480-24-3 480 24V / 20A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP960-24-3 960 24V / 40A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP50-48 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP120-48-1 120 48V / 2.5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP240-48-1 240 48V / 5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP240-48-3 240 48V / 5A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP480-48-1 480 48V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP480-48-3 480 48V / 10A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
DPP960-48-3 960 48V / 20A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

960W added to TDK-Lambda’s three-phase DIN-Rail power supplies
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

La serie di alimentatori AC-DC guida DIN DPP fornisce un ampio range di livelli di potenza, da 15 a 960W, ed offre una scelta di ingressi monofase e trifase. I modelli hanno le certificazioni IEC/EN/UL 60950-1 e UL 508 ed alcuni modelli soddisfano la UL 1310 (valutati per NEC NFPA70 classe 2). Sono disponibili tensioni di uscita da 5V a 48V.

Ulteriori risorse

PAGE TOP