Alimentatori AC-DC

MTW

15W - 60W Low Profile Triple Output Power Supplies

Con una topologia a due convertitori, gli alimentatori tripla uscita MTW 15, 30 e 60W non hanno il requisito di carico minimo come molti prodotti a bassa potenza ed uscita multipla. Inoltre l'uscita principale è isolata dalle altre due uscite, consentendo il funzionamento in serie per tensioni superiori. Questi prodotti slim-line sono alti solo 26 millimetri, quindi adatti per applicazioni a basso profilo con altezza limitata.

Caratteristiche

  • Compact, Slim, Lightweight
  • Low Cost Design
  • Meets UL, C-UL, TUV approvals
  • Conforms to FCC-B, VCCI-B, EN55011-B, EN55022-B
  • 3 Year Warranty

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
MTW15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.3A
-15V / 0.2A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
MTW30-51515 30 5V / 3A
15V / 0.8A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
MTW60-51515 60 5V / 5A
15V / 2A
-15V / 0.5A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
MTW15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.3A
-12V / 0.2A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
MTW30-51212 30 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
MTW60-51212 60 5V / 5A
12V / 2.5A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

Con una topologia a due convertitori, gli alimentatori tripla uscita MTW 15, 30 e 60W non hanno il requisito di carico minimo come molti prodotti a bassa potenza ed uscita multipla. Inoltre l'uscita principale è isolata dalle altre due uscite, consentendo il funzionamento in serie per tensioni superiori. Questi prodotti slim-line sono alti solo 26 millimetri, quindi adatti per applicazioni a basso profilo con altezza limitata.

Ulteriori risorse

PAGE TOP