Alimentatori AC-DC

HWS

300W - 1560W Industrial Power Supplies

L'alimentatore HWS viene fornito con una garanzia limitata a vita, primo nel settore al suo lancio nel 2008. I modelli 300, 600, 1000 e 1500W con alta affidabilità e raffreddamento a ventola fanno parte di un'offerta di prodotti HWS con ampio range di uscita da 3.3V a 60V. Un ingresso programmabile 1-6V (su determinati modelli) può regolare l'uscita dal 20 al 120% del valore nominale per applicazioni che richiedono tensioni non standard. Le certificazioni includono IEC/EN/UL 60950-1 e UL 508 (la maggior parte dei modelli HWS300, 600).

Caratteristiche

Product Range Information

Nascondere dettagli

Mostra dettagli

Part number Power (W) Outputs Construction Status Vedi datasheet PDF
HWS300-3 198 3.3V / 60A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600-3 396 3.3V / 120A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-3 660 3.3V / 200A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS300-5 300 5V / 60A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600-5 600 5V / 120A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-5 1000 5V / 200A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-6 1002 6V / 167A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-7 1005 7.5V / 134A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS300-12 324 12V / 27A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600-12 636 12V / 53A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-12 1056 12V / 88A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1500-12 1500 12V / 125A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS300-15 330 15V / 22A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600-15 645 15V / 43A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-15 1050 15V / 70A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1500-15 1500 15V / 100A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS300-24 336 24V / 14A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600-24 648 24V / 27A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-24 1056 24V / 44A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1500-24 1560 24V / 65A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-36 1054.8 36V / 29.3A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1500-36 1512 36V / 42A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS300-48 336 48V / 7A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS600-48 624 48V / 13A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-48 1056 48V / 22A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1500-48 1536 48V / 32A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
HWS1000-60 1056 60V / 17.6A
Enclosed Prodotto attuale Vedi datasheet PDF
Key : Prodotto attuale

Technical Downloads

Related Information

  • Foto del prodotto
    Scarica JPG

Nella sala stampa di TDK-Lambda

LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY
Leggi l’articolo

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Mostra contenutoMostra contenuto

L'alimentatore HWS viene fornito con una garanzia limitata a vita, primo nel settore al suo lancio nel 2008. I modelli 300, 600, 1000 e 1500W con alta affidabilità e raffreddamento a ventola fanno parte di un'offerta di prodotti HWS con ampio range di uscita da 3.3V a 60V. Un ingresso programmabile 1-6V (su determinati modelli) può regolare l'uscita dal 20 al 120% del valore nominale per applicazioni che richiedono tensioni non standard. Le certificazioni includono IEC/EN/UL 60950-1 e UL 508 (la maggior parte dei modelli HWS300, 600).

Ulteriori risorse

PAGE TOP